Home / Producten / TEMPO - Accessories
Tempo image

Tempo

De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
  • Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
Enclosures

5518022

Montageplaat

Afmetingen - 140 x 100 x 1.5

Enclosures

5518023

Montageplaat

Afmetingen - 155 x 140 x 1.5

Enclosures

5518024

Montageplaat

Afmetingen - 210 x 160 x 1.5

Enclosures

5518025

Montageplaat

Afmetingen - 265 x 215 x 1.5

Enclosures

5518026

Montageplaat

Afmetingen - 315 x 265 x 1.5

Enclosures

5514082

DIN-rail 35

Afmetingen - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

8524032

DIN-rail 35

Afmetingen - 140 x 35 x 7

Enclosures

3770647

DIN-rail 35

Afmetingen - 160 x 35 x 7

Enclosures

5518027

DIN-rail 35

Afmetingen - 210 x 35 x 7

Enclosures

5518029

DIN-rail 35

Afmetingen - 215 x 35 x 7

Enclosures

9822012

DIN-rail 35

Afmetingen - 260 x 35 x 7

Enclosures

5518028

DIN-rail 35

Afmetingen - 265 x 35 x 7

Enclosures

5518030

DIN-rail 35

Afmetingen - 316 x 35 x 7

Enclosures

9822005

DIN-rail 35

Afmetingen - 180 x 35 x 7

Enclosures

5510021

Scharnierset

Afmetingen - 50 x 10 x 1

Enclosures

5510674

Wandbevestigingsogen set MNX 2-delig

Afmetingen - 40 x 88 x 14

Enclosures

6300004

Dekselschroeven set grijs voor hoge deksels

Afmetingen - 40 x 10 x 10

Enclosures

5510020

Set grijze dekselschroeven

TEMPO - Accessories Accessoires