Home / Nl / TEMPO 1912
Tempo image

Tempo

De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
  • Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Hoogte (mm)

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Please try a different search term

TA191209
Behuizingen

TA191209

5814000

TAM191209
Behuizingen

TAM191209

5814024

TA191213
Behuizingen

TA191213

5814050

TAM191213
Behuizingen

TAM191213

5814062

TPC 191209
Behuizingen

TPC 191209

5824000

TPCM 191209
Behuizingen

TPCM 191209

5824024

TPC 191209T
Behuizingen

TPC 191209T

5824005

TPCM 191209T
Behuizingen

TPCM 191209T

5824029

Tempo Accessoires

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen
featured image for post: Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Product News

18 mrt 2026

Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Snellere inspecties. Veiliger gebruik. Slimmer ...