MP 1912 main image
MP 1912 main image
MP 1912 thumb 1
MP 1912 thumb 2

MP 1912

5518022

Een montageplaat

Afmetingen - 140 x 100 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 187x122x90

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074061119

SSTL Nr. : 3435702

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035140

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535692

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 140

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 5.51

Breedte (inch) : 3.94

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

MP1912.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MP1912.step
  • MP1912.x_t
  • MP1912.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MP 1912

Fibox
picc_mounting_plate

Sample image

Order symbol : MP 1912

Artikelnr. : 5518022

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 187x122x90

EAN: : 6418074061119

El. number :

  • Finland : 3435702
  • Denemarken : 8212035140
  • Zweden : 2535692

Bestaande uit : Een montageplaat

MP1912
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 140 100 1.5
inch : 5.51 3.94 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd