Solid
Solid is een geweldige allrounder voor zowel binnen als buiten. Als u uw apparatuur robuust wilt beschermen in alledaagse omgevingen, dan is Solid de ideale universele oplossing voor uw elektronische en elektrische componenten.- Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
- ABS: IP 66/67; IK 08
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan
3730686
Afmetingen - 13 x 41 x 34
3560523
Afmetingen - 10 x 10 x 10