Solid
Solid is een geweldige allrounder voor zowel binnen als buiten. Als u uw apparatuur robuust wilt beschermen in alledaagse omgevingen, dan is Solid de ideale universele oplossing voor uw elektronische en elektrische componenten.- Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
- ABS: IP 66/67; IK 08
Filters
Alles wissen
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
30 mm
600 mm
Breedte (mm)
30 mm
600 mm
Diepte (mm)
30 mm
600 mm
Filters
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan