Beschrijving : Base, PC
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000460
SSTL Nr. : 3423739
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006739
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539483
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 3.94
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
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 5.15073
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-tekeningen
- 6530803_Fibox_Solid_2828_B.step
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
PC 2828
Sample image
Order symbol : PC 2828
Artikelnr. : 6530803
Beschrijving : Base, PC
EAN: : 6418074000460
El. number :
- Finland : 3423739
- Denemarken : 8212006739
- Zweden : 2539483
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 280 | 280 | 100 |
| inch : | 11.02 | 11.02 | 3.94 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Polycarbonaat |
| Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | UL 746C |
| Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )