TM 0816 main image
TM 0816 thumb 1

TM 0816

9512013

Een montageplaat

Afmetingen - 71 x 134 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 160x80x55-160x80x95

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034014

SSTL Nr. : 3423922

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003936

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536153

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 71

Breedte (mm) : 134

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 2.8

Breedte (inch) : 5.28

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

CAD-tekeningen

  • TM 0816.dwg
  • TM 0816.dxf
  • TM 0816.step
  • TM 0816.x_t
  • TM 0816.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

TM 0816

Fibox
9512013_TM_0816_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 0816

Artikelnr. : 9512013

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 160x80x55-160x80x95

EAN: : 6418074034014

El. number :

  • Finland : 3423922
  • Denemarken : 8212003936
  • Zweden : 2536153

Bestaande uit : Een montageplaat

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 71 134 1.5
inch : 2.8 5.28 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd