Skip to content
  
Previous slide
TF 28037 product image 1
TF 28037 product image 1
Next slide
TF 28037 thumbnail image 1
TF 28037 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TF 28037

TF 28037 7028337

Afmetingen 20 x 32 x 6

Afmetingen 0.79 x 1.26 x 0.24

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7028337

Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:

Opmerkingen : 52x50x40-400x360x151

Verpakkingseenheid: : 24

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074033734

SSTL Nr. : 3423942

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004427

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536177

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 20

Breedte (mm) : 32

Diepte (mm) : 6

Hoogte (inch) : 0.79

Breedte (inch) : 1.26

Diepte (inch) : 0.24

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TF 28037

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

TF 28037

Fibox
TF 28037

Sample image

Order symbol : TF 28037

Artikelnr. : 7028337

Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:

Opmerkingen : 52x50x40-400x360x151

EAN: : 6418074033734

El. number :

  • Finland : 3423942
  • Denemarken : 8212004427
  • Zweden : 2536177
TF28037
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 20 32 6
inch : 0.79 1.26 0.24
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -