Een montageplaat
EK / EK - Accessories / EKUVT
EKUVT 3770554
Afmetingen 518 x 338 x 1.5
Afmetingen 20.39 x 13.31 x 0.04
Bestaande uit : Een montageplaat
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770554
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 560x380x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039804
SSTL Nr. : 3424885
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007864
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538313
Electric No. Norway : 2599289
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 518
Breedte (mm) : 338
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 20.39
Breedte (inch) : 13.31
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / EKUVT
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKUVT
Sample image
Order symbol : EKUVT
Artikelnr. : 3770554
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 560x380x180
EAN: : 6418074039804
El. number :
- Finland : 3424885
- Denemarken : 8212007864
- Zweden : 2538313
Bestaande uit : Een montageplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 518 | 338 | 1.5 |
| inch : | 20.39 | 13.31 | 0.04 |
| Materiaal: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )