DRS EKT 5628 4x13M main image
DRS EKT 5628 4x13M main image
DRS EKT 5628 4x13M main image
DRS EKT 5628 4x13M thumb 1
DRS EKT 5628 4x13M thumb 2
DRS EKT 5628 4x13M thumb 3

DRS EKT 5628 4x13M

3770206

DIN-rail systeem met frontplaat

Afmetingen - 537 x 257 x 90

Datablad downloaden

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320414

SSTL Nr. : 3424835

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212053054

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507800

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 537

Breedte (mm) : 257

Diepte (mm) : 90

Hoogte (inch) : 21.14

Breedte (inch) : 10.12

Diepte (inch) : 3.54

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

3770206_FIBOX_DRS_EKT_5628_4x13M_DIM.dwg Downloaden

CAD-tekeningen

  • 3770206_FIBOX_DRS_EKT_5628_4x13M.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

DRS EKT 5628 4x13M

Fibox
3770206_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS EKT 5628 4x13M

Artikelnr. : 3770206

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320414

El. number :

  • Finland : 3424835
  • Denemarken : 8212053054
  • Zweden : 2507800

Bestaande uit : DIN-rail systeem met frontplaat

3770206_FIBOX_DRS_EKT_5628_4x13M_DIM.DWG
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 537 257 90
inch : 21.14 10.12 3.54
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd