EKIV 3525

4712125

Afmetingen - 320 x 220 x 1

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 350x250x150

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074049230

Hoogte (mm) : 320

Breedte (mm) : 220

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 12.6

Breedte (inch) : 8.66

Diepte (inch) : 0.04

EKIV3525.gif Downloaden

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

EKIV 3525

Fibox

Sample image

Order symbol : EKIV 3525

Artikelnr. : 4712125

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 350x250x150

EAN: : 6418074049230

EKIV3525
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 320 220 1
inch : 12.6 8.66 0.04
Materialen: :
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd