CAB
Als u speciale eisen stelt aan de slagvastheid van uw behuizing, dan is CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de zwaarste en meest veeleisende omgevingen voor - CAB zal u niet teleurstellen. CAB trotseert alle weersomstandigheden en is resistenter dan staal. Er is een uitgebreid productassortiment beschikbaar.
- Afmetingen:
CAB PC/ABS 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
CAB P 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm - PC / ABS: IP 65; IK 08
- GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (grijze deur)
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
Breedte (mm)
Diepte (mm)
Geen resultaten gevonden
Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan
FP A 23
8392226
Afmetingen - 168 x 268 x 1
FP A 33
8392227
Afmetingen - 268 x 268 x 1
FP A 43
8392224
Afmetingen - 268 x 368 x 1
FP A 54
8392228
Afmetingen - 468 x 368 x 1
FP A 64
8392229
Afmetingen - 568 x 368 x 1
MB 12225 AL
8390007
Afmetingen - 20 x 20 x 80
FP 12017
4712045
Afmetingen - 50 x 27 x 9
MB 10686
3730686
Afmetingen - 13 x 41 x 34
MSM PT 5x10
4712049
Afmetingen - 10 x 5 x 5
PT 60 x 11 PH3 SET
3570580
Afmetingen - 11 x 6 x 6