EKIV 2515

4712122

Afmetingen - 208 x 125 x 1

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 250x150x110

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074049216

Hoogte (mm) : 208

Breedte (mm) : 125

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 8.19

Breedte (inch) : 4.92

Diepte (inch) : 0.04

EKIV2515.gif Downloaden
4712122_12473A1.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

EKIV 2515

Fibox

Sample image

Order symbol : EKIV 2515

Artikelnr. : 4712122

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 250x150x110

EAN: : 6418074049216

EKIV2515
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 208 125 1
inch : 8.19 4.92 0.04
Materialen: :
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd