Een montageplaat
ALUN / ALU Accessories / AM 3160
AM 3160 9511021
Afmetingen 293 x 585 x 1.5
Afmetingen 11.54 x 23.03 x 0.06
Bestaande uit : Een montageplaat
Technische gegevens
Artikelnr. : 9511021
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 600x310x110, 600x310x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033963
SSTL Nr. : 3423960
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005138
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538787
Electric No. Norway : 2536772
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 293
Breedte (mm) : 585
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 11.54
Breedte (inch) : 23.03
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
ALUN / ALU Accessories / AM 3160
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
AM 3160
Sample image
Order symbol : AM 3160
Artikelnr. : 9511021
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 600x310x110, 600x310x180
EAN: : 6418074033963
El. number :
- Finland : 3423960
- Denemarken : 8212005138
- Zweden : 2538787
Bestaande uit : Een montageplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 293 | 585 | 1.5 |
| inch : | 11.54 | 23.03 | 0.06 |
| Materiaal: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )