AM 3140
9511020
Een montageplaat
Afmetingen - 294 x 387 x 1.5
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 403x310x110, 403x310x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033956
SSTL Nr. : 3423959
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005125
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538786
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 294
Breedte (mm) : 387
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 11.57
Breedte (inch) : 15.24
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
CAD-tekeningen
- AM 3140.x_t
- AM 3140.zip
- AM 3140.step
- 9511020_FIBOX_ALN_AM_3140.step
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
AM 3140
Sample image
Order symbol : AM 3140
Artikelnr. : 9511020
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 403x310x110, 403x310x180
EAN: : 6418074033956
El. number :
- Finland : 3423959
- Denemarken : 8212005125
- Zweden : 2538786
Bestaande uit : Een montageplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 294 | 387 | 1.5 |
| inch : | 11.57 | 15.24 | 0.06 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )