Home / Producten / UL PC 200XH
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 200/100 XHG

UL PC 200/100 XHG

6413326

Afmetingen - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHG

UL PC 200/125 XHG

6413327

Afmetingen - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHT

UL PC 200/88 XHT

6413930

Afmetingen - 255 x 180 x 88

UL PC 200/100 XHT

UL PC 200/100 XHT

6413926

Afmetingen - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHT

UL PC 200/125 XHT

6413927

Afmetingen - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHG

UL PC 200/88 XHG

6413330

Afmetingen - 255 x 180 x 88

UL PC 200/175 XHG

UL PC 200/175 XHG

6413329

Afmetingen - 255 x 180 x 175

UL PC 200/175 XHT

UL PC 200/175 XHT

6413929

Afmetingen - 255 x 180 x 175

UL PC 200XH Accessoires