Home / Producten / UL PC 200XH / 6413929

UL PC 200/175 XHT

6413929

Afmetingen - 255 x 180 x 175

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057136

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030721

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 255

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 175

Hoogte (inch) : 10.04

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 6.89
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

MNX200XH.gif Downloaden
MNX200XHi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2000C.dwg
  • Mii2000c.dxf
  • FIBOX_MNX200100C.x_t
  • FIBOX_MNX200100C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 200/175 XHT

Fibox
6413929_PC_200-175_XHT_2_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 200/175 XHT

Artikelnr. : 6413929

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074057136

El. number :

  • Denemarken : 8212030721
MNX200XH
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 255 180 175
inch : 10.04 7.09 6.89
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance