Home / Producten / UL PC 175H / 6411923

UL PC 175/150 HT

6411923

Afmetingen - 180 x 180 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057839

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030585

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 5.91
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX175H.gif Downloaden
MNX175Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • 6411923_FIBOX_MNX_PC_175_150_HT.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 175/150 HT

Fibox
6411923_PC_175_150_HT_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 175/150 HT

Artikelnr. : 6411923

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074057839

El. number :

  • Denemarken : 8212030585
MNX175H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 150
inch : 7.09 7.09 5.91
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance