Home / Producten / SOLID 3828 / 9996270
default product image showing fibox logo

ABS 3828 18 T-2FSH

9996270

Afmetingen - 380 x 280 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent hinged cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074061041

SSTL Nr. : 3435814

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 14.96

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 7.09
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
Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

PC_ABS3828.gif Downloaden
PC_ABS3828i.gif Downloaden
DSS_FI_41597_A1.pdf Downloaden
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 3828 18 T-2FSH 9996270 Accessoires

EKV 32
Behuizingen

EKV 32

3770649

DIN-rail 35
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKPZR
Behuizingen

EKPZR

3730141

Verhogingsrand (50 mm)
EKPVT
Behuizingen

EKPVT

3770552

Montageplaat
MPI EKP 3828
Behuizingen

MPI EKP 3828

3770103

Kunststof montageplaat geperforeerd

ABS 3828 18 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3828 18 T-2FSH

Artikelnr. : 9996270

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent hinged cover

EAN: : 6418074061041

El. number :

  • Finland : 3435814

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PC_ABS3828
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 280 180
inch : 14.96 11.02 7.09
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
EKV 32 DIN-rail 35
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-rail 35
(235 x 35 x 7)
EKPZR Verhogingsrand (50 mm)
(380 x 280 x 50)
EKPVT Montageplaat
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Kunststof montageplaat geperforeerd
(338 x 238 x 4)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1