Home / Producten / SOLID 3828
Solid image

Solid

Solid is een geweldige allrounder voor zowel binnen als buiten. Als u uw apparatuur robuust wilt beschermen in alledaagse omgevingen, dan is Solid de ideale universele oplossing voor uw elektronische en elektrische componenten.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 3828 13 G
Behuizingen

PC 3828 13 G

5330363

Afmetingen - 380 x 280 x 130

PC 3828 18 G
Behuizingen

PC 3828 18 G

5330373

Afmetingen - 380 x 280 x 180

PC 3828 13 G-2FSH
Behuizingen

PC 3828 13 G-2FSH

2539521

Afmetingen - 380 x 280 x 130

PC 3828 18 G-2FSH
Behuizingen

PC 3828 18 G-2FSH

2539523

Afmetingen - 380 x 280 x 180

PC 3828 13 T
Behuizingen

PC 3828 13 T

5330063

Afmetingen - 380 x 280 x 130

PC 3828 18 T
Behuizingen

PC 3828 18 T

5330073

Afmetingen - 380 x 280 x 180

PC 3828 13 T-2FSH
Behuizingen

PC 3828 13 T-2FSH

2539551

Afmetingen - 380 x 280 x 130

PC 3828 18 T-2FSH
Behuizingen

PC 3828 18 T-2FSH

2539553

Afmetingen - 380 x 280 x 180

ABS 3828 13 G
Behuizingen

ABS 3828 13 G

5880363

Afmetingen - 380 x 280 x 130

ABS 3828 18 G
Behuizingen

ABS 3828 18 G

5880373

Afmetingen - 380 x 280 x 180

PC 3828
Behuizingen

PC 3828

6530804

Afmetingen - 380 x 280 x 100

SOLID 3828 Accessoires

EKV 32
Behuizingen

EKV 32

3770649

DIN-rail 35
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKPZR
Behuizingen

EKPZR

3730141

Verhogingsrand (50 mm)
EKPVT
Behuizingen

EKPVT

3770552

Montageplaat
MPI EKP 3828
Behuizingen

MPI EKP 3828

3770103

Kunststof montageplaat geperforeerd