Home / Producten / SOLID 2828 / 5880072
default product image showing fibox logo

ABS 2828 18 T

5880072

Afmetingen - 280 x 280 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074039194

SSTL Nr. : 3423766

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539749

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 7.09
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
Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS2828.gif Downloaden
PC_ABS2828i.gif Downloaden
DSS_FI_41597_A1.pdf Downloaden
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • EKO80C.dwg
  • EKO80C.dxf
  • FIBOX_EKO80C.x_t
  • FIBOX_EKO80C.zip
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • 5880072_FIBOX_Solid_ABS2828_18T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 2828 18 T 5880072 Accessoires

EKOZR
Behuizingen

EKOZR

3730093

Verhogingsrand (50 mm)
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKOVT
Behuizingen

EKOVT

3770551

Montageplaat
MPI EKO 2828
Behuizingen

MPI EKO 2828

3770102

Kunststof montageplaat geperforeerd

ABS 2828 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2828 18 T

Artikelnr. : 5880072

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074039194

El. number :

  • Finland : 3423766
  • Zweden : 2539749

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PC_ABS2828
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 280 180
inch : 11.02 11.02 7.09
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
EKOZR Verhogingsrand (50 mm)
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-rail 35
(235 x 35 x 7)
EKOVT Montageplaat
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Kunststof montageplaat geperforeerd
(244 x 244 x 4)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1