Home / Producten / SOLID 2819 / 5880060
default product image showing fibox logo

ABS 2819 13 T

5880060

Afmetingen - 280 x 190 x 130

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074039149

SSTL Nr. : 3423756

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539739

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 190

Diepte (mm) : 130

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 7.48

Diepte (inch) : 5.12
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
Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS2819.gif Downloaden
PC_ABS2819i.gif Downloaden
DSS_FI_41597_A1.pdf Downloaden
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKJ100B.dwg
  • EKJ100B.dxf
  • EKJ30C.dwg
  • EKJ30C.dxf
  • FIBOX_EKJ30C.x_t
  • FIBOX_EKJ30C.zip
  • Fibox_Solid_2819_B.x_t
  • Fibox_Solid_2819_B.zip
  • 5880060_FIBOX_Solid_ABS2819_13T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 2819 13 T 5880060 Accessoires

EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
EKJVT
Behuizingen

EKJVT

3770549

Montageplaat
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKJZR
Behuizingen

EKJZR

3730153

Verhogingsrand (50 mm)
MPI EKJ 2819
Behuizingen

MPI EKJ 2819

3770101

Kunststof montageplaat geperforeerd

ABS 2819 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2819 13 T

Artikelnr. : 5880060

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074039149

El. number :

  • Finland : 3423756
  • Zweden : 2539739

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PC_ABS2819
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 190 130
inch : 11.02 7.48 5.12
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
EKV 12 DIN-rail 35
(160 x 35 x 7)
EKJVT Montageplaat
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-rail 35
(235 x 35 x 7)
EKJZR Verhogingsrand (50 mm)
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Kunststof montageplaat geperforeerd
(259 x 164 x 4)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1