Home / Producten / SOLID 2819
Solid image

Solid

Solid is een geweldige allrounder voor zowel binnen als buiten. Als u uw apparatuur robuust wilt beschermen in alledaagse omgevingen, dan is Solid de ideale universele oplossing voor uw elektronische en elektrische componenten.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 2819 13 G
Behuizingen

PC 2819 13 G

5330360

Afmetingen - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G
Behuizingen

PC 2819 18 G

5330370

Afmetingen - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 G-2FSH
Behuizingen

PC 2819 13 G-2FSH

2539509

Afmetingen - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G-2FSH
Behuizingen

PC 2819 18 G-2FSH

2539511

Afmetingen - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T
Behuizingen

PC 2819 13 T

5330060

Afmetingen - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T
Behuizingen

PC 2819 18 T

5330070

Afmetingen - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T-2FSH
Behuizingen

PC 2819 13 T-2FSH

2539539

Afmetingen - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T-2FSH
Behuizingen

PC 2819 18 T-2FSH

2539541

Afmetingen - 280 x 190 x 180

ABS 2819 13 G
Behuizingen

ABS 2819 13 G

5880360

Afmetingen - 280 x 190 x 130

PC 2819
Behuizingen

PC 2819

6530801

Afmetingen - 280 x 190 x 100

SOLID 2819 Accessoires

EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
EKJVT
Behuizingen

EKJVT

3770549

Montageplaat
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKJZR
Behuizingen

EKJZR

3730153

Verhogingsrand (50 mm)
MPI EKJ 2819
Behuizingen

MPI EKJ 2819

3770101

Kunststof montageplaat geperforeerd