Home / Producten / SOLID 1919 / 5880069
default product image showing fibox logo

ABS 1919 18 T

5880069

Afmetingen - 190 x 190 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074039132

SSTL Nr. : 3423754

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539737

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 190

Breedte (mm) : 190

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 7.48

Breedte (inch) : 7.48

Diepte (inch) : 7.09
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
Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS1919.gif Downloaden
PC_ABS1919i.gif Downloaden
DSS_FI_41597_A1.pdf Downloaden
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKH80C.dwg
  • EKH80C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH80C.x_t
  • FIBOX_EKH80C.zip
  • 5880069_FIBOX_Solid_ABS1919_18T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 1919 18 T 5880069 Accessoires

EKHVT
Behuizingen

EKHVT

3770548

Montageplaat
EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
MPI EKH 1919
Behuizingen

MPI EKH 1919

3770100

Kunststof montageplaat geperforeerd

ABS 1919 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 1919 18 T

Artikelnr. : 5880069

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074039132

El. number :

  • Finland : 3423754
  • Zweden : 2539737

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PC_ABS1919
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 190 190 180
inch : 7.48 7.48 7.09
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
EKHVT Montageplaat
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-rail 35
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Kunststof montageplaat geperforeerd
(167 x 167 x 4)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1