Home / Producten / SOLID 1919
Solid image

Solid

Solid is een geweldige allrounder voor zowel binnen als buiten. Als u uw apparatuur robuust wilt beschermen in alledaagse omgevingen, dan is Solid de ideale universele oplossing voor uw elektronische en elektrische componenten.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 1919 13 G
Behuizingen

PC 1919 13 G

5330359

Afmetingen - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 G
Behuizingen

PC 1919 18 G

5330369

Afmetingen - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 G-2FSH
Behuizingen

PC 1919 13 G-2FSH

2539505

Afmetingen - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 G-2FSH
Behuizingen

PC 1919 18 G-2FSH

2539507

Afmetingen - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 T
Behuizingen

PC 1919 13 T

5330059

Afmetingen - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 T
Behuizingen

PC 1919 18 T

5330069

Afmetingen - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 T-2FSH
Behuizingen

PC 1919 13 T-2FSH

2539535

Afmetingen - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 T-2FSH
Behuizingen

PC 1919 18 T-2FSH

2539537

Afmetingen - 190 x 190 x 180

ABS 1919 13 G
Behuizingen

ABS 1919 13 G

5880359

Afmetingen - 190 x 190 x 130

PC 1919
Behuizingen

PC 1919

6530800

Afmetingen - 190 x 190 x 100

SOLID 1919 Accessoires

EKHVT
Behuizingen

EKHVT

3770548

Montageplaat
EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
MPI EKH 1919
Behuizingen

MPI EKH 1919

3770100

Kunststof montageplaat geperforeerd