Home / Producten / PICCOLO M / 8784018
default product image showing fibox logo

ABS M 95 T

8784018

Afmetingen - 230 x 140 x 95

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074002327

SSTL Nr. : 3423569

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002089

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536759

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 140

Diepte (mm) : 95

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 5.51

Diepte (inch) : 3.74

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
PICMDIM.gif Downloaden
PICMDIMI.gif Downloaden
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICM75B.dwg
  • PICM20C.dwg
  • PICM75B.dxf
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M75B.zip
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • 8784018_FIBOX_Piccolo_ABS_M95T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS M 95 T 8784018 Accessoires

CHM-3
Behuizingen

CHM-3

8524031

DIN-rail 35
FM-3
Behuizingen

FM-3

8524033

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
M-MP
Behuizingen

M-MP

8524065

Montageplaat

ABS M 95 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS M 95 T

Artikelnr. : 8784018

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074002327

El. number :

  • Finland : 3423569
  • Denemarken : 8212002089
  • Zweden : 2536759

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PICMDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 140 95
inch : 9.06 5.51 3.74
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
CHM-3 DIN-rail 35
(110 x 35 x 7)
FM-3 DIN-rail 35
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
M-MP Montageplaat
(185 x 94 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc