Home / Producten / PICCOLO M
Piccolo image

Piccolo

Wanneer functies zoals druktoetsen en sensoren worden blootgesteld aan de elementen, is Piccolo de ideale oplossing. Piccolo heeft een modulair ontwerp en is aanpasbaar; het maakt indruk met zijn talloze afmetingen en bijbehorende accessoires.

  • Afmetingen: 190 x 190 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC M 95 G
Behuizingen

PC M 95 G

8724318

Afmetingen - 230 x 140 x 95

PC MH 125 G
Behuizingen

PC MH 125 G

8724319

Afmetingen - 230 x 140 x 125

PC M 95 T
Behuizingen

PC M 95 T

8724018

Afmetingen - 230 x 140 x 95

PC MH 125 T
Behuizingen

PC MH 125 T

8724019

Afmetingen - 230 x 140 x 125

ABS M 95 G
Behuizingen

ABS M 95 G

8784318

Afmetingen - 230 x 140 x 95

ABS MH 125 G
Behuizingen

ABS MH 125 G

8784319

Afmetingen - 230 x 140 x 125

PICCOLO M Accessoires

CHM-3
Behuizingen

CHM-3

8524031

DIN-rail 35
FM-3
Behuizingen

FM-3

8524033

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
M-MP
Behuizingen

M-MP

8524065