Home / Producten / PICCOLO H / 8784015
default product image showing fibox logo

ABS H 95 T

8784015

Afmetingen - 170 x 140 x 95

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074002280

SSTL Nr. : 3423567

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001983

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536756

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 170

Breedte (mm) : 140

Diepte (mm) : 95

Hoogte (inch) : 6.69

Breedte (inch) : 5.51

Diepte (inch) : 3.74

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
PICHDIM.gif Downloaden
PICHDIMI.gif Downloaden
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip
  • 8784015_FIBOX_Piccolo_ABS_H95T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS H 95 T 8784015 Accessoires

CHM-3
Behuizingen

CHM-3

8524031

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
DH-3
Behuizingen

DH-3

8524032

DIN-rail 35
H-MP
Behuizingen

H-MP

8524064

Montageplaat

ABS H 95 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS H 95 T

Artikelnr. : 8784015

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074002280

El. number :

  • Finland : 3423567
  • Denemarken : 8212001983
  • Zweden : 2536756

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PICHDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 170 140 95
inch : 6.69 5.51 3.74
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
CHM-3 DIN-rail 35
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
DH-3 DIN-rail 35
(140 x 35 x 7)
H-MP Montageplaat
(125 x 94 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc