Home / Producten / PICCOLO H
Piccolo image

Piccolo

Wanneer functies zoals druktoetsen en sensoren worden blootgesteld aan de elementen, is Piccolo de ideale oplossing. Piccolo heeft een modulair ontwerp en is aanpasbaar; het maakt indruk met zijn talloze afmetingen en bijbehorende accessoires.

  • Afmetingen: 190 x 190 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC H 95 G
Behuizingen

PC H 95 G

8724315

Afmetingen - 170 x 140 x 95

PC H 95 T
Behuizingen

PC H 95 T

8724015

Afmetingen - 170 x 140 x 95

ABS H 95 G
Behuizingen

ABS H 95 G

8784315

Afmetingen - 170 x 140 x 95

PICCOLO H Accessoires

CHM-3
Behuizingen

CHM-3

8524031

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
DH-3
Behuizingen

DH-3

8524032

DIN-rail 35
H-MP
Behuizingen

H-MP

8524064