Home / Producten / PICCOLO D / 8784007
default product image showing fibox logo

ABS D 65 T

8784007

Afmetingen - 170 x 80 x 65

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074002143

SSTL Nr. : 3423559

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001899

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536744

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 170

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 65

Hoogte (inch) : 6.69

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 2.56

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
PICDDIM.gif Downloaden
PICDDIMI.gif Downloaden
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD20C.dwg
  • PICD20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D20C.zip
  • 8784007_FIBOX_Piccolo_ABS_D65T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS D 65 T 8784007 Accessoires

DH-3
Behuizingen

DH-3

8524032

DIN-rail 35
D-MP
Behuizingen

D-MP

8524062

Montageplaat

ABS D 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS D 65 T

Artikelnr. : 8784007

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074002143

El. number :

  • Finland : 3423559
  • Denemarken : 8212001899
  • Zweden : 2536744

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PICDDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 170 80 65
inch : 6.69 3.15 2.56
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
DH-3 DIN-rail 35
(140 x 35 x 7)
D-MP Montageplaat
(140 x 54 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc