Home / Producten / PICCOLO D
Piccolo image

Piccolo

Wanneer functies zoals druktoetsen en sensoren worden blootgesteld aan de elementen, is Piccolo de ideale oplossing. Piccolo heeft een modulair ontwerp en is aanpasbaar; het maakt indruk met zijn talloze afmetingen en bijbehorende accessoires.

  • Afmetingen: 190 x 190 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC D 65 G
Behuizingen

PC D 65 G

8724307

Afmetingen - 170 x 80 x 65

PC D 85 G
Behuizingen

PC D 85 G

8724308

Afmetingen - 170 x 80 x 85

PC D 65 T
Behuizingen

PC D 65 T

8724007

Afmetingen - 170 x 80 x 65

PC D 85 T
Behuizingen

PC D 85 T

8724008

Afmetingen - 170 x 80 x 85

ABS D 65 G
Behuizingen

ABS D 65 G

8784307

Afmetingen - 170 x 80 x 65

ABS D 85 G
Behuizingen

ABS D 85 G

8784308

Afmetingen - 170 x 80 x 85

PICCOLO D Accessoires

DH-3
Behuizingen

DH-3

8524032

DIN-rail 35
D-MP
Behuizingen

D-MP

8524062