Home / Producten / PICCOLO C / 8784006
default product image showing fibox logo

ABS C 85 T

8784006

Afmetingen - 140 x 80 x 85

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074002082

SSTL Nr. : 3423557

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001873

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536741

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 140

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 85

Hoogte (inch) : 5.51

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 3.35

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
PICCDIM.gif Downloaden
PICCDIMI.gif Downloaden
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICC45B.dwg
  • PICC45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_C45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_C45B.zip
  • PICC40C.dwg
  • PICC40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_C40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_C40C.zip
  • 8784006_FIBOX_Piccolo_ABS_C85T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS C 85 T 8784006 Accessoires

C-MP
Behuizingen

C-MP

8524061

Montageplaat
CHM-3
Behuizingen

CHM-3

8524031

DIN-rail 35

ABS C 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS C 85 T

Artikelnr. : 8784006

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074002082

El. number :

  • Finland : 3423557
  • Denemarken : 8212001873
  • Zweden : 2536741

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PICCDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 140 80 85
inch : 5.51 3.15 3.35
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
C-MP Montageplaat
(110 x 54 x 1.5)
CHM-3 DIN-rail 35
(110 x 35 x 7)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc