Home / Producten / PICCOLO C
Piccolo image

Piccolo

Wanneer functies zoals druktoetsen en sensoren worden blootgesteld aan de elementen, is Piccolo de ideale oplossing. Piccolo heeft een modulair ontwerp en is aanpasbaar; het maakt indruk met zijn talloze afmetingen en bijbehorende accessoires.

  • Afmetingen: 190 x 190 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC C 65 G
Behuizingen

PC C 65 G

8724305

Afmetingen - 140 x 80 x 65

PC C 85 G
Behuizingen

PC C 85 G

8724306

Afmetingen - 140 x 80 x 85

PC C 65 T
Behuizingen

PC C 65 T

8724005

Afmetingen - 140 x 80 x 65

PC C 85 T
Behuizingen

PC C 85 T

8724006

Afmetingen - 140 x 80 x 85

ABS C 65 G
Behuizingen

ABS C 65 G

8784305

Afmetingen - 140 x 80 x 65

ABS C 85 G
Behuizingen

ABS C 85 G

8784306

Afmetingen - 140 x 80 x 85

PICCOLO C Accessoires

C-MP
Behuizingen

C-MP

8524061

Montageplaat
CHM-3
Behuizingen

CHM-3

8524031