Home / Producten / PICCOLO B / 8784003
default product image showing fibox logo

ABS B 65 T

8784003

Afmetingen - 110 x 80 x 65

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074001986

SSTL Nr. : 3423551

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001815

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536732

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 110

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 65

Hoogte (inch) : 4.33

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 2.56

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
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
PICBDIM.gif Downloaden
PICBDIMI.gif Downloaden
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • PICB45B.dwg
  • PICB20C.dwg
  • PICB45B.dxf
  • PICB20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • Fibox_Piccolo_B20C.zip
  • 8784003_FIBOX_Piccolo_ABS_B65T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS B 65 T 8784003 Accessoires

B-MP
Behuizingen

B-MP

8524060

Montageplaat
B-3
Behuizingen

B-3

8524030

DIN-rail 35

ABS B 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS B 65 T

Artikelnr. : 8784003

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074001986

El. number :

  • Finland : 3423551
  • Denemarken : 8212001815
  • Zweden : 2536732

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PICBDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 110 80 65
inch : 4.33 3.15 2.56
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
B-MP Montageplaat
(80 x 54 x 1.5)
B-3 DIN-rail 35
(80 x 35 x 7)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc