Home / Producten / PICCOLO B
Piccolo image

Piccolo

Wanneer functies zoals druktoetsen en sensoren worden blootgesteld aan de elementen, is Piccolo de ideale oplossing. Piccolo heeft een modulair ontwerp en is aanpasbaar; het maakt indruk met zijn talloze afmetingen en bijbehorende accessoires.

  • Afmetingen: 190 x 190 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC B 65 G
Behuizingen

PC B 65 G

8724303

Afmetingen - 110 x 80 x 65

PC B 85 G
Behuizingen

PC B 85 G

8724304

Afmetingen - 110 x 80 x 85

PC B 65 T
Behuizingen

PC B 65 T

8724003

Afmetingen - 110 x 80 x 65

PC B 85 T
Behuizingen

PC B 85 T

8724004

Afmetingen - 110 x 80 x 85

ABS B 65 G
Behuizingen

ABS B 65 G

8784303

Afmetingen - 110 x 80 x 65

ABS B 85 G
Behuizingen

ABS B 85 G

8784304

Afmetingen - 110 x 80 x 85

PICCOLO B Accessoires

B-MP
Behuizingen

B-MP

8524060

Montageplaat
B-3
Behuizingen

B-3

8524030