Home / Producten / PCM 95 / 6016932
PCM 95/75 T main image
PCM 95/75 T thumb 1

PCM 95/75 T

6016932

Afmetingen - 100 x 100 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054807

SSTL Nr. : 3421398

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027598

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535401

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 100

Breedte (mm) : 100

Diepte (mm) : 75
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15597.gif Downloaden
15597i.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • PCM95B.dwg
  • PCM95B.dxf
  • FIBOX_MNXPCM95B.x_t
  • FIBOX_MNXPCM95B.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCM 95/75 T 6016932 Accessoires

B-3
Behuizingen

B-3

8524030

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 95
Behuizingen

MIV 95

5514583

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

PCM 95/75 T

Fibox
PCM95_75T_U

Sample image

Order symbol : PCM 95/75 T

Artikelnr. : 6016932

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074054807

El. number :

  • Finland : 3421398
  • Denemarken : 8212027598
  • Zweden : 2535401

Bestaande uit : Base with PUR gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

15597
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 100 100 75
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
B-3 DIN-rail 35
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847