Home / Producten / MNX 200H
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Hoogte (mm)

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Gebruik a.u.b. een ander zoekterm of pas de filters aan

PC 200/63 HG
Behuizingen

PC 200/63 HG

6011324

PC 200/75 HG
Behuizingen

PC 200/75 HG

6011326

PC 200/100 HG
Behuizingen

PC 200/100 HG

6011327

PC 200/150 HG
Behuizingen

PC 200/150 HG

6011329

PC 200/63 HT
Behuizingen

PC 200/63 HT

6011924

PC 200/75 HT
Behuizingen

PC 200/75 HT

6011926

PC 200/100 HT
Behuizingen

PC 200/100 HT

6011927

PC 200/150 HT
Behuizingen

PC 200/150 HT

6011929

ABS 200/100 HG
Behuizingen

ABS 200/100 HG

6081327

ABS 200/150 HG
Behuizingen

ABS 200/150 HG

6081329

MNX 200H Accessoires

MIV 200
Behuizingen

MIV 200

5514080

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 20
Behuizingen

MIV 20

5514084