Home / Producten / MNX 175H / 6011922
default product image showing fibox logo

PC 175/125 HT

6011922

UL Naam : UL PC 175/125 HT

Afmetingen - 180 x 180 x 125

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074052209

SSTL Nr. : 3435204

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027666

Elektriciteitsnr. Zweden: : 6011922

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 125
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX175H.gif Downloaden
MNX175Hi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • Mii1757c.dwg
  • Mii1757c.dxf
  • FIBOX_MNX17575C.x_t
  • FIBOX_MNX17575C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 175/125 HT 6011922 Accessoires

MIV 175
Behuizingen

MIV 175

5514079

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set

PC 175/125 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 175/125 HT

Artikelnr. : 6011922

UL Naam : UL PC 175/125 HT

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074052209

El. number :

  • Finland : 3435204
  • Denemarken : 8212027666
  • Zweden : 6011922

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX175H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 125
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
MIV 175 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-rail 35
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847