Home / Producten / MNX 175H
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 175/60 HG
Behuizingen

PC 175/60 HG

6011319

Afmetingen - 180 x 180 x 60

PC 175/75 HG
Behuizingen

PC 175/75 HG

6011320

Afmetingen - 180 x 180 x 75

PC 175/100 HG
Behuizingen

PC 175/100 HG

6011321

Afmetingen - 180 x 180 x 100

PC 175/125 HG
Behuizingen

PC 175/125 HG

6011322

Afmetingen - 180 x 180 x 125

PC 175/150 HG
Behuizingen

PC 175/150 HG

6011323

Afmetingen - 180 x 180 x 150

PC 175/60 HT
Behuizingen

PC 175/60 HT

6011919

Afmetingen - 180 x 180 x 60

PC 175/75 HT
Behuizingen

PC 175/75 HT

6011920

Afmetingen - 180 x 180 x 75

PC 175/150 HT
Behuizingen

PC 175/150 HT

6011923

Afmetingen - 180 x 180 x 150

ABS 175/60 HG
Behuizingen

ABS 175/60 HG

6081319

Afmetingen - 180 x 180 x 60

ABS 175/75 HG
Behuizingen

ABS 175/75 HG

6081320

Afmetingen - 180 x 180 x 75

ABS 175/100 HG
Behuizingen

ABS 175/100 HG

6081321

Afmetingen - 180 x 180 x 100

ABS 175/125 HG
Behuizingen

ABS 175/125 HG

6081322

Afmetingen - 180 x 180 x 125

ABS 175/150 HG
Behuizingen

ABS 175/150 HG

6081323

Afmetingen - 180 x 180 x 150

MNX 175H Accessoires

MIV 175
Behuizingen

MIV 175

5514079

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
MIV 15
Behuizingen

MIV 15

5514083

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set