Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Low base, grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074022783
SSTL Nr. : 3420505
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212023110
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535706
ETIM: : EC000261
Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07
Hoogte (mm) : 130
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 75
Hoogte (inch) : 5.12
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 2.95
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
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
CAD-tekeningen
- MII100LB.dwg
- MII100LB.dxf
- FIBOX_MNX100LB.x_t
- FIBOX_MNX100LB.zip
- MII1005C.dwg
- Mii1005c.dxf
- FIBOX_MNX10050C.x_t
- FIBOX_MNX10050C.zip
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
ABS 100/75 LG
Sample image
Order symbol : ABS 100/75 LG
Artikelnr. : 6082303
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Low base, grey cover
EAN: : 6418074022783
El. number :
- Finland : 3420505
- Denemarken : 8212023110
- Zweden : 2535706
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 130 | 80 | 75 |
| inch : | 5.12 | 3.15 | 2.95 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | ABS |
| Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
| Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
| Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-rail 35
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 5 |
DIN-rail 35
(50 x 35 x 7.5) |
| MIV 100 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(98 x 48 x 1.5) |
| FP 22046 |
Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10) |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
| Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
| UV-bestendigheid: : | - |
| Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )