Home / Producten / EURONORD 2036 / 7083790
AB 203615 main image
AB 203615 main image
AB 203615 main image
AB 203615 thumb 1
AB 203615 thumb 2
AB 203615 thumb 3

AB 203615

7083790

Afmetingen - 200 x 360 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058928

SSTL Nr. : 3435496

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003677

Elektriciteitsnr. Zweden: : 7083790

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 200

Breedte (mm) : 360

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 7.87

Breedte (inch) : 14.17

Diepte (inch) : 5.91
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

EURO203615.gif Downloaden
EURO203615i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 203610B.dwg
  • 203605C.dwg
  • 203610B.dxf
  • 203605C.dxf
  • FIBOX_EU203610B.step
  • FIBOX_EU203605C.step
  • FIBOX_EU203610B.x_t
  • FIBOX_EU203605C.x_t
  • FIBOX_EU203610B.zip
  • FIBOX_EU203605C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AB 203615 7083790 Accessoires

TM 2036
Behuizingen

TM 2036

9512024

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRH 2036
Behuizingen

TRH 2036

9822023

DIN-rail 35

AB 203615

Fibox
7083790_AB_203615 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 203615

Artikelnr. : 7083790

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074058928

El. number :

  • Finland : 3435496
  • Denemarken : 8212003677
  • Zweden : 7083790

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO203615
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 200 360 150
inch : 7.87 14.17 5.91
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
TM 2036 Montageplaat
(318 x 186 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-rail 35
(35 x 340 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD