Home / Producten / EURONORD 2036 / 7033791
default product image showing fibox logo

PCQ 203615

7033791

Afmetingen - 200 x 360 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059055

SSTL Nr. : 3435438

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004168

Elektriciteitsnr. Zweden: : 7033791

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 200

Breedte (mm) : 360

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 7.87

Breedte (inch) : 14.17

Diepte (inch) : 5.91

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO203615.gif Downloaden
EURO203615i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 203610B.dwg
  • 203605C.dwg
  • 203610B.dxf
  • 203605C.dxf
  • FIBOX_EU203610B.step
  • FIBOX_EU203605C.step
  • FIBOX_EU203610B.x_t
  • FIBOX_EU203605C.x_t
  • FIBOX_EU203610B.zip
  • FIBOX_EU203605C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCQ 203615 7033791 Accessoires

TM 2036
Behuizingen

TM 2036

9512024

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRH 2036
Behuizingen

TRH 2036

9822023

DIN-rail 35

PCQ 203615

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 203615

Artikelnr. : 7033791

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

EAN: : 6418074059055

El. number :

  • Finland : 3435438
  • Denemarken : 8212004168
  • Zweden : 7033791

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO203615
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 200 360 150
inch : 7.87 14.17 5.91
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
TM 2036 Montageplaat
(318 x 186 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-rail 35
(35 x 340 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD