Home / Producten / EURONORD 1625 / 7083740
AB 162515 main image
AB 162515 main image
AB 162515 main image
AB 162515 thumb 1
AB 162515 thumb 2
AB 162515 thumb 3

AB 162515

7083740

Afmetingen - 160 x 250 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058904

SSTL Nr. : 3435492

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003651

Elektriciteitsnr. Zweden: : 7083740

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 160

Breedte (mm) : 250

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 6.3

Breedte (inch) : 9.84

Diepte (inch) : 5.91
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

EURO162509-15.gif Downloaden
EURO162509-15i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162508C.x_t
  • 162508C.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AB 162515 7083740 Accessoires

TM 1625
Behuizingen

TM 1625

9512018

Montageplaat
TRH 24
Behuizingen

TRH 24

9822008

DIN-rail 35
TRH 1216
Behuizingen

TRH 1216

9822028

DIN-rail 35
TRM 0816
Behuizingen

TRM 0816

9820013

DIN-rail 15
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

AB 162515

Fibox
7083740_AB_162515_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 162515

Artikelnr. : 7083740

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074058904

El. number :

  • Finland : 3435492
  • Denemarken : 8212003651
  • Zweden : 7083740

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO162509-15
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 160 250 150
inch : 6.3 9.84 5.91
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
TM 1625 Montageplaat
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 DIN-rail 35
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 DIN-rail 35
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-rail 15
(146 x 15 x 5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD