Home / Producten / EURONORD 1534 / 7022710
default product image showing fibox logo

PCTQ 153412

7022710

Afmetingen - 150 x 340 x 120

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059093

SSTL Nr. : 3435446

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004553

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 150

Breedte (mm) : 340

Diepte (mm) : 120

Hoogte (inch) : 5.91

Breedte (inch) : 13.39

Diepte (inch) : 4.72

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO153410-12.gif Downloaden
EURO153410-12i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 153408B.dwg
  • 153408B.dxf
  • FIBOX_EU153408B.step
  • FIBOX_EU153408B.x_t
  • FIBOX_EU153408B.zip
  • 153404C.dwg
  • 153404C.dxf
  • FIBOX_EU153404C.step
  • FIBOX_EU153404C.x_t
  • FIBOX_EU153404C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCTQ 153412 7022710 Accessoires

TRH 15
Behuizingen

TRH 15

9822021

DIN-rail 35
TM 1534
Behuizingen

TM 1534

9512021

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

PCTQ 153412

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 153412

Artikelnr. : 7022710

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover (quick-locking)

EAN: : 6418074059093

El. number :

  • Finland : 3435446
  • Denemarken : 8212004553

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO153410-12
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 150 340 120
inch : 5.91 13.39 4.72
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
TRH 15 DIN-rail 35
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Montageplaat
(303 x 136 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD