Home / Producten / EURONORD 1534
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 153410
Behuizingen

PC 153410

7032700

Afmetingen - 150 x 340 x 100

PC 153412
Behuizingen

PC 153412

7032710

Afmetingen - 150 x 340 x 120

PCT 153410
Behuizingen

PCT 153410

7022701

Afmetingen - 150 x 340 x 100

PCT 153412
Behuizingen

PCT 153412

7022711

Afmetingen - 150 x 340 x 120

AB 153410
Behuizingen

AB 153410

7083700

Afmetingen - 150 x 340 x 100

AB 153412
Behuizingen

AB 153412

7083710

Afmetingen - 150 x 340 x 120

EURONORD 1534 Accessoires

TRH 34
Behuizingen

TRH 34

9822022

DIN-rail 35
TRH 15
Behuizingen

TRH 15

9822021

DIN-rail 35
TM 1534
Behuizingen

TM 1534

9512021

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)