Home / Producten / EURONORD 1534 / 7022701
default product image showing fibox logo

PCT 153410

7022701

Afmetingen - 150 x 340 x 100

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058652

SSTL Nr. : 3435410

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004362

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 150

Breedte (mm) : 340

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 5.91

Breedte (inch) : 13.39

Diepte (inch) : 3.94
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO153410-12.gif Downloaden
EURO153410-12i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 153408B.dwg
  • 153408B.dxf
  • FIBOX_EU153408B.step
  • FIBOX_EU153408B.x_t
  • FIBOX_EU153408B.zip
  • 153402C.dwg
  • 153402C.dxf
  • FIBOX_EU153402C.step
  • FIBOX_EU153402C.x_t
  • FIBOX_EU153402C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCT 153410 7022701 Accessoires

TRH 34
Behuizingen

TRH 34

9822022

DIN-rail 35
TRH 15
Behuizingen

TRH 15

9822021

DIN-rail 35
TM 1534
Behuizingen

TM 1534

9512021

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

PCT 153410

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 153410

Artikelnr. : 7022701

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074058652

El. number :

  • Finland : 3435410
  • Denemarken : 8212004362

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO153410-12
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 150 340 100
inch : 5.91 13.39 3.94
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
TRH 34 DIN-rail 35
(307 x 35 x 7)
TRH 15 DIN-rail 35
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Montageplaat
(303 x 136 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD