Home / Producten / EURONORD 1212 / 7083690
AB 121211 main image
AB 121211 main image
AB 121211 main image
AB 121211 thumb 1
AB 121211 thumb 2
AB 121211 thumb 3

AB 121211

7083690

Afmetingen - 120 x 122 x 105

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058829

SSTL Nr. : 3435476

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003457

Elektriciteitsnr. Zweden: : 7083690

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 120

Breedte (mm) : 122

Diepte (mm) : 105

Hoogte (inch) : 4.72

Breedte (inch) : 4.8

Diepte (inch) : 4.13
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

EURO121207-11.gif Downloaden
EURO121207-11i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 121207B.dwg
  • 121207B.dxf
  • FIBOX_EU121207B.x_t
  • FIBOX_EU121207B.zip
  • 121204C.dwg
  • 121204C.dxf
  • FIBOX_EU121204C.step
  • FIBOX_EU121204C.x_t
  • FIBOX_EU121204C.zip
  • FIBOX_EU121207B.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AB 121211 7083690 Accessoires

TRH 1212
Behuizingen

TRH 1212

9822002

DIN-rail 35
TRM 0812
Behuizingen

TRM 0812

9820009

DIN-rail 15
TRM 1212
Behuizingen

TRM 1212

9820008

DIN-rail 15
TM 1212
Behuizingen

TM 1212

9512014

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

AB 121211

Fibox
7083690_AB_121211_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 121211

Artikelnr. : 7083690

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074058829

El. number :

  • Finland : 3435476
  • Denemarken : 8212003457
  • Zweden : 7083690

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO121207-11
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 120 122 105
inch : 4.72 4.8 4.13
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
TRH 1212 DIN-rail 35
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-rail 15
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 DIN-rail 15
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Montageplaat
(96 x 111 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD