Home / Producten / EURONORD 1212
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 121207
Behuizingen

PC 121207

7032660

Afmetingen - 120 x 122 x 65

PC 121208
Behuizingen

PC 121208

7032670

Afmetingen - 120 x 122 x 75

PC 121210
Behuizingen

PC 121210

7032680

Afmetingen - 120 x 122 x 95

PC 121211
Behuizingen

PC 121211

7032690

Afmetingen - 120 x 122 x 105

PCT 121207
Behuizingen

PCT 121207

7022661

Afmetingen - 120 x 122 x 65

PCT 121208
Behuizingen

PCT 121208

7022671

Afmetingen - 120 x 122 x 75

PCT 121210
Behuizingen

PCT 121210

7022681

Afmetingen - 120 x 122 x 95

PCT 121211
Behuizingen

PCT 121211

7022691

Afmetingen - 120 x 122 x 105

AB 121207
Behuizingen

AB 121207

7083660

Afmetingen - 120 x 122 x 65

AB 121210
Behuizingen

AB 121210

7083680

Afmetingen - 120 x 122 x 95

EURONORD 1212 Accessoires

TRH 1212
Behuizingen

TRH 1212

9822002

DIN-rail 35
TRM 0812
Behuizingen

TRM 0812

9820009

DIN-rail 15
TRM 1212
Behuizingen

TRM 1212

9820008

DIN-rail 15
TM 1212
Behuizingen

TM 1212

9512014

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)