Home / Producten / EURONORD 1212 / 7022691
default product image showing fibox logo

PCT 121211

7022691

Afmetingen - 120 x 122 x 105

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058614

SSTL Nr. : 3435402

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002791

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 120

Breedte (mm) : 122

Diepte (mm) : 105

Hoogte (inch) : 4.72

Breedte (inch) : 4.8

Diepte (inch) : 4.13
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO121207-11.gif Downloaden
EURO121207-11i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 121207B.dwg
  • 121207B.dxf
  • FIBOX_EU121207B.x_t
  • FIBOX_EU121207B.zip
  • 121204C.dwg
  • 121204C.dxf
  • FIBOX_EU121204C.step
  • FIBOX_EU121204C.x_t
  • FIBOX_EU121204C.zip
  • FIBOX_EU121207B.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCT 121211 7022691 Accessoires

TRH 1212
Behuizingen

TRH 1212

9822002

DIN-rail 35
TRM 0812
Behuizingen

TRM 0812

9820009

DIN-rail 15
TRM 1212
Behuizingen

TRM 1212

9820008

DIN-rail 15
TM 1212
Behuizingen

TM 1212

9512014

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

PCT 121211

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 121211

Artikelnr. : 7022691

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074058614

El. number :

  • Finland : 3435402
  • Denemarken : 8212002791

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO121207-11
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 120 122 105
inch : 4.72 4.8 4.13
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
TRH 1212 DIN-rail 35
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-rail 15
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 DIN-rail 15
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Montageplaat
(96 x 111 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD