Home / Producten / EURONORD 0710 / 7033531
default product image showing fibox logo

PCQ 071004

7033531

Afmetingen - 66 x 98 x 41

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058980

SSTL Nr. : 3435424

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004090

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 66

Breedte (mm) : 98

Diepte (mm) : 41

Hoogte (inch) : 2.6

Breedte (inch) : 3.86

Diepte (inch) : 1.61

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO071004.gif Downloaden
EURO071004i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 071003B.dwg
  • 071001C.dwg
  • 071003B.dxf
  • 071001C.dxf
  • FIBOX_EU071003B.step
  • FIBOX_EU071001C.step
  • FIBOX_EU071003B.x_t
  • FIBOX_EU071001C.x_t
  • FIBOX_EU071003B.zip
  • FIBOX_EU071001C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCQ 071004 7033531 Accessoires

TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

PCQ 071004

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 071004

Artikelnr. : 7033531

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

EAN: : 6418074058980

El. number :

  • Finland : 3435424
  • Denemarken : 8212004090

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO071004
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 66 98 41
inch : 2.6 3.86 1.61
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
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD